20240813
20240813
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 39,4225 kr |
| 100 - 249 | 35,4347 kr |
| 250 - 499 | 33,4977 kr |
| 500 - 999 | 31,5608 kr |
| 1000 + | 29,6238 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 4.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 4.0 |
| d2 | M3 |
| D3 | 6.0 |
| d4 | 1.0 |
| H1 | 3.0 |
| l2 | 4.0 |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta