20240608
20240608
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 54,3484 kr |
| 100 - 249 | 48,8794 kr |
| 250 - 499 | 46,1449 kr |
| 500 - 999 | 43,5243 kr |
| 1000 + | 40,7898 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 6.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 8.0 |
| d2 | M6 |
| D3 | 12.0 |
| d4 | 1.6 |
| H1 | 6.0 |
| l2 | 11.0 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta