Meny Sök

”Tryck i”-pluggar

I lager

Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.

De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.

Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.

  • Skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter.
  • Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
  • Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
220 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Huvudform h Färg H d Typ Köp
3,1066 kr - 11,6029 kr 600 I lager
55.0 mm
18.0 mm
Naturfärgad
21.0 mm
51.5 mm
1
0,6257 kr - 2,3472 kr 24226 I lager
16.0 mm
7.0 mm
Naturfärgad
9.0 mm
11.9 mm
1
0,8536 kr - 3,1962 kr 12893 I lager
22.0 mm
8.2 mm
Naturfärgad
10.8 mm
17.0 mm
1
1,8936 kr - 1,8936 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
7.0 mm
Svart
9.0 mm
11.9 mm
2,6826 kr - 2,6826 kr Fråga angående leveranstidhär
48.0 mm
15.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
42.3 mm
1
6,7607 kr - 9,465 kr Fråga angående leveranstidhär
78.0 mm
18.0 mm
Naturfärgad
21.5 mm
71.0 mm
1
0,4334 kr - 1,6147 kr 12000 I lager
14.0 mm
6.0 mm
Naturfärgad
8.0 mm
8.4 mm
1
2,5149 kr - 6,0724 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0 mm
15.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
40.6 mm
1
1,8936 kr - 1,8936 kr 829 I lager
20.0 mm
5.5 mm
Svart
7.5 mm
14.5 mm
2,2634 kr - 8,4066 kr Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
15.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
34.8 mm
1
0,5394 kr - 2,0198 kr 73100 I lager
20.0 mm
5.5 mm
Naturfärgad
7.5 mm
14.5 mm
1
1,8936 kr - 1,8936 kr 12300 I lager
14.0 mm
6.0 mm
Svart
8.2 mm
10.7 mm
2,0119 kr - 2,0119 kr 9000 I lager
25.0 mm
8.0 mm
Svart
11.0 mm
19.3 mm
0,8698 kr - 3,2461 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
8.0 mm
Naturfärgad
10.5 mm
18.4 mm
1
1,8936 kr - 1,8936 kr 6408 I lager
20.0 mm
8.0 mm
Svart
10.0 mm
13.7 mm
0,4334 kr - 1,6147 kr 116263 I lager
14.0 mm
4.5 mm
Naturfärgad
6.5 mm
9.3 mm
1
2,3226 kr - 4,0461 kr 1350 I lager
42.0 mm
15.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
36.5 mm
1
10072691 0,6672 kr - 2,5136 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
7.0 mm
Naturfärgad
9.0 mm
12.3 mm
1
2,3817 kr - 4,1594 kr 1800 I lager
42.0 mm
15.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
38.4 mm
1
6,3761 kr - 20,015 kr 1725 I lager
64.0 mm
18.0 mm
Naturfärgad
21.0 mm
58.0 mm
1
  • av 11
Tryckplugg 51.5 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074121

Prisintervall
11,6029 kr - 3,1066 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    1 3/4 in BSP
Tryckplugg 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074060

Prisintervall
2,3472 kr - 0,6257 kr

Lagernivåer
24226 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086773

Prisintervall
3,1962 kr - 0,8536 kr

Lagernivåer
12893 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Svart

10103753

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10068823

Prisintervall
2,6826 kr - 2,6826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm LDPE Naturfärgad

10083659

Prisintervall
9,465 kr - 6,7607 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M72
Tryckplugg 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083642

Prisintervall
1,6147 kr - 0,4334 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 40.6 mm 15.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074107

Prisintervall
6,0724 kr - 2,5149 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.6 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Svart

10103791

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
829 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074077

Prisintervall
8,4066 kr - 2,2634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083444

Prisintervall
2,0198 kr - 0,5394 kr

Lagernivåer
73100 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M16
Tryckplugg 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Svart

10103746

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
12300 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Svart

10103838

Prisintervall
2,0119 kr - 2,0119 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086780

Prisintervall
3,2461 kr - 0,8698 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M20x2.5
Tryckplugg 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Svart

10103784

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
6408 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 9.3 mm 4.5 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10072677

Prisintervall
1,6147 kr - 0,4334 kr

Lagernivåer
116263 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
Tryckplugg 36.5 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074084

Prisintervall
4,0461 kr - 2,3226 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10072691

Prisintervall
2,5136 kr - 0,6672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M14x1.5
Tryckplugg 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074091

Prisintervall
4,1594 kr - 2,3817 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 58.0 mm 18.0 mm 64.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074138

Prisintervall
20,015 kr - 6,3761 kr

Lagernivåer
1725 I lager
Egenskaper
  • D
    64.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    2 in BSP