Meny Sök

Tryckplugg 40.6 mm 15.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

Naturfärgad plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har platt huvud.
Essentra artikelnummer:

10074107

Tillverkarens artikelnummer:

110482

548 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 249 6,0724 kr
250 - 999 4,3374 kr
1000 + 2,5149 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

607,24 kr

100 x 6,0724 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 44.0 mm
d 40.6 mm
H 18.0 mm
h 15.0 mm
Färg Naturfärgad
Material LDPE - PIR
Typ 1
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss