Meny Sök

Tryckplugg 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

Naturfärgad plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har platt huvud.
Essentra artikelnummer:

10074060

Tillverkarens artikelnummer:

110478

4726 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 2,3472 kr
2500 - 4999 1,0876 kr
5000 + 0,6257 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 173,60 kr

500 x 2,3472 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 16.0 mm
d 11.9 mm
H 9.0 mm
h 7.0 mm
Färg Naturfärgad
Material LDPE - PIR
Typ 1
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 39235

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss