Meny Sök

Tryckplugg 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

Naturfärgad plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har platt huvud.
Essentra artikelnummer:

10068823

Tillverkarens artikelnummer:

10122

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,6826 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 682,60 kr

1000 x 2,6826 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 48.0 mm
d 42.3 mm
H 18.0 mm
h 15.0 mm
Färg Naturfärgad
Material LDPE - PIR
Typ 1
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 39235

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss