Meny Sök

Tryckplugg 51.5 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

Naturfärgad plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har platt huvud.
Essentra artikelnummer:

10074121

Tillverkarens artikelnummer:

110484

600 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 799 11,6029 kr
800 - 1499 5,5848 kr
1500 + 3,1066 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 160,29 kr

100 x 11,6029 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 55.0 mm
d 51.5 mm
H 21.0 mm
h 18.0 mm
Gängstorlek 1 3/4 in BSP
Färg Naturfärgad
Material LDPE - PIR
Typ 1
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss