Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.
Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.
Skupina SR: SR2319
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Farba | Materiál | Výška hlavy | Priemer hlavy | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0907 € - 0,1267 € | 109000 Na sklade |
0.13 in
3.3 mm
|
Čierna
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
0,1718 € - 0,1909 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
0,1119 € - 0,155 € | 47500 Na sklade |
|
Čierna
|
POM
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,1607 € - 0,2076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,1125 € - 0,125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Acetál
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,139 € - 0,1545 € | 12000 Na sklade |
|
Prírodná
|
Acetál
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,0907 € - 0,1267 € | 14000 Na sklade |
0.185 in
4.7 mm
|
Prírodná
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
0,0978 € - 0,1363 € | 441500 Na sklade |
0.154 in
3.9 mm
|
Čierna
|
POM
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,135 € - 0,15 € | 16200 Na sklade |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,1668 € - 0,1854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,1575 € - 0,175 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,1188 € - 0,1664 € | 42836 Na sklade |
|
Prírodná
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,1607 € - 0,2076 € | 475 Na sklade |
|
Prírodná
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,235 € - 0,2611 € | 473 Na sklade |
|
Prírodná
|
Acetál
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
0,135 € - 0,15 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Acetál
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,1119 € - 0,155 € | 9000 Na sklade |
0.185 in
4.7 mm
|
Prírodná
|
POM
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,1848 € - 0,2417 € | 1000 Na sklade |
|
Čierna
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
0,1275 € - 0,1416 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Acetál
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,1432 € - 0,1591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Acetál
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
0,162 € - 0,18 € | 5170 Na sklade |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku