10088746
137005000005
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 0,2035 € |
1000 + | 0,1575 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilný priemer otvoru | 7.8 mm |
---|---|
Kompatibilný priemer otvoru | 0.307 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 1.5 - 7.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.059 - 0.276 in |
Dĺžka kotvy | 19.0 mm |
Dĺžka kotvy | 0.748 in |
Priemer hlavy | 14.0 mm |
Priemer hlavy | 0.551 in |
Výška hlavy | 2.4 mm |
Výška hlavy | 0.094 in |
Farba | Natural |
Plný materiál | Polyoxymetylén |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
Typ/prevedenie nitu | Zatlačovacie spony |
Tvar hlavy nitu | Nosník |
Druh nitovania | Zásuvné |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku