10088722
137004000005
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 0,1632 € |
1000 + | 0,1164 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilný priemer otvoru | 6.4 mm |
---|---|
Kompatibilný priemer otvoru | 0.252 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 1.5 - 6.5 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.059 - 0.256 in |
Dĺžka kotvy | 17.0 mm |
Dĺžka kotvy | 0.669 in |
Priemer hlavy | 12.0 mm |
Priemer hlavy | 0.472 in |
Výška hlavy | 2.0 mm |
Výška hlavy | 0.079 in |
Farba | Natural |
Plný materiál | Polyoxymetylén |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
Typ/prevedenie nitu | Zatlačovacie spony |
Tvar hlavy nitu | Nosník |
Druh nitovania | Zásuvné |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku