Menu Hľadať

Zatlačovacie spony Prírodná 1.0 mm 5.5 mm (PT)

Zatláčací nit vyrobený z čierneho polyamidu 6. Nainštalujte vložením nitu do otvoru a zatlačením čapu do nitu, aby sa nohy rozšírili a zaistili na mieste.
Nový kód produktu:

10088708

Starý kód produktu:

137003100005

15000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,155 €
1000 + 0,1119 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

77,50 €

500 x 0,155 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.0 - 5.5 mm
Dĺžka kotvy 15.0 mm
Priemer hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 3.0 mm
Farba Prírodná
Plný materiál Polyoxymetylén
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Typ/prevedenie nitu Zatlačovacie spony
Tvar hlavy nitu Nosník
Druh nitovania Zásuvné
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás