10088630
137000859905
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,1267 € |
| 1000 + | 0,0907 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.126 in |
|---|---|
| Kompatibilný priemer otvoru | 3.2 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.039 - 0.177 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 1.0 - 4.5 mm |
| Dĺžka kotvy | 0.512 in |
| Dĺžka kotvy | 13.0 mm |
| Priemer hlavy | 0.315 in |
| Priemer hlavy | 8.0 mm |
| Výška hlavy | 0.059 in |
| Výška hlavy | 1.5 mm |
| Farba | Čierna |
| Plný materiál | Polyoxymetylén |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
| Typ/prevedenie nitu | Zatlačovacie spony |
| Tvar hlavy nitu | Nosník |
| Druh nitovania | Zásuvné |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku