Menu Hľadať

Zatláčací nit 1.0 mm 5.0 mm Acetál Prírodná

Spínací nit vyrobený z čierneho polyamidu 6.6 triedy UL94 V2. Rýchle a úsporné riešenie, možno ho inštalovať bez náradia. Dvojdielny lisovaný spojovací prvok sa dodáva zmontovaný a pripravený na použitie. Špeciálne navrhnuté nohy sa rozširujú a bezpečne uzamknú komponenty natrvalo na mieste.
Nový kód produktu:

10002452

Starý kód produktu:

DF-137-020

11000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,125 €
5000 + 0,1125 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

125,00 €

1000 x 0,125 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.0 - 5.0 mm
Dĺžka kotvy 14.0 mm
Priemer hlavy 9.0 mm
Výška hlavy 1.6 mm
Farba Prírodná
Plný materiál Acetál
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Typ/prevedenie nitu Zatlačovacie spony
Tvar hlavy nitu Nosník
Druh nitovania Zásuvné
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás