Menu Hľadať

Zatlačovacie spony

Na sklade

Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.

Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.

Skupina SR: SR2319

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
54 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Farba Materiál Výška hlavy Priemer hlavy Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kúpiť
0,1761 € - 0,1957 € 28000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1003 € - 0,1398 € 1946500 Na sklade
Čierna
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,1217 € - 0,1706 € 7500 Na sklade
Prírodná
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,0929 € - 0,1298 € 66150 Na sklade
Čierna
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,0929 € - 0,1298 € 199000 Na sklade
Čierna
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1147 € - 0,1588 € 74000 Na sklade
Čierna
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1647 € - 0,2128 € 11000 Na sklade
Čierna
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1147 € - 0,1588 € 12500 Na sklade
Prírodná
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1074 € - 0,1501 € 28000 Na sklade
Čierna
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1647 € - 0,2128 € 23475 Na sklade
Prírodná
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1217 € - 0,1706 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,2408 € - 0,2676 € 14000 Na sklade
Prírodná
Acetál
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,0929 € - 0,1298 € 29000 Na sklade
Prírodná
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1894 € - 0,2478 € 6500 Na sklade
Čierna
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1306 € - 0,1452 € 15000 Na sklade
Prírodná
Acetál
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1468 € - 0,1631 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Acetál
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1614 € - 0,1793 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,166 € - 0,1845 € 6800 Na sklade
6.4 mm
Čierna
Polyamid
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1153 € - 0,1281 € 176000 Na sklade
Prírodná
Acetál
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,1425 € - 0,1583 € 7000 Na sklade
Prírodná
Acetál
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
  • z/zo 3
Zatláčací nit 6.0 mm 9.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10002575

Cenové rozpätie
0,1957 € - 0,1761 €

Úroveň zásob
28000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 9.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    17.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie spony Čierna 1.0 mm 5.0 mm (PT)

10088678

Cenové rozpätie
0,1398 € - 0,1003 €

Úroveň zásob
1946500 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 5.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    14.0 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacie spony Prírodná 1.5 mm 6.5 mm (PT)

10088722

Cenové rozpätie
0,1706 € - 0,1217 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 6.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    17.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie spony Čierna 1.0 mm 4.5 mm (PT)

10088630

Cenové rozpätie
0,1298 € - 0,0929 €

Úroveň zásob
66150 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 4.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    13.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacie spony Čierna 1.0 mm 4.5 mm (PT)

10088654

Cenové rozpätie
0,1298 € - 0,0929 €

Úroveň zásob
199000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 4.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    13.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacie spony Čierna 1.0 mm 5.5 mm (PT)

10088715

Cenové rozpätie
0,1588 € - 0,1147 €

Úroveň zásob
74000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 5.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    15.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacie spony Čierna 1.5 mm 7.0 mm (PT)

10088753

Cenové rozpätie
0,2128 € - 0,1647 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 7.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    19.0 mm
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacie spony Prírodná 1.0 mm 5.5 mm (PT)

10088708

Cenové rozpätie
0,1588 € - 0,1147 €

Úroveň zásob
12500 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 5.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    15.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie spony Čierna 1.0 mm 5.5 mm (PT)

10088692

Cenové rozpätie
0,1501 € - 0,1074 €

Úroveň zásob
28000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 5.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    15.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacie spony Prírodná 1.5 mm 7.0 mm (PT)

10088746

Cenové rozpätie
0,2128 € - 0,1647 €

Úroveň zásob
23475 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 7.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    19.0 mm
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie spony Čierna 1.5 mm 6.5 mm (PT)

10088739

Cenové rozpätie
0,1706 € - 0,1217 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 6.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    17.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zatláčací nit 1.0 mm 4.5 mm Acetál Prírodná

10002445

Cenové rozpätie
0,2676 € - 0,2408 €

Úroveň zásob
14000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 4.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    13.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie spony Prírodná 1.0 mm 4.5 mm (PT)

10088647

Cenové rozpätie
0,1298 € - 0,0929 €

Úroveň zásob
29000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 4.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    13.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie spony Čierna 6.0 mm 9.0 mm (PT)

10088777

Cenové rozpätie
0,2478 € - 0,1894 €

Úroveň zásob
6500 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 9.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    18.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zatláčací nit 1.0 mm 5.5 mm Acetál Prírodná

10002469

Cenové rozpätie
0,1452 € - 0,1306 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 5.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    15.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 6.0 mm 9.0 mm Acetál Prírodná

10002506

Cenové rozpätie
0,1631 € - 0,1468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 9.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    17.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 1.0 mm 5.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10002544

Cenové rozpätie
0,1793 € - 0,1614 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 5.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    15.0 mm
  • Priemer hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    2.9 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie spony Čierna 1.5 mm 6.5 mm (PT)

10108451

Cenové rozpätie
0,1845 € - 0,166 €

Úroveň zásob
6800 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 6.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    17.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Zatláčací nit 1.0 mm 5.0 mm Acetál Prírodná

10002452

Cenové rozpätie
0,1281 € - 0,1153 €

Úroveň zásob
176000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 5.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    14.0 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 1.5 mm 7.0 mm Acetál Prírodná

10002490

Cenové rozpätie
0,1583 € - 0,1425 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 7.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    19.0 mm
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Farba
    Prírodná