Menu Hľadať

Zatlačovacie nity - plastové, pre okrúhle/štvorcové otvory

Na sklade

These Push-In Rivets feature a pin for easy finger-pressure installation. They are a versatile rivet that can be mounted in round, square or rectangular holes. Square hole mounting is used for anti-rotation applications.

The rivet features a pin and a grommet, with options supplied either assembled or pre-assembled. These rivets can also be removed after installation, for added convenience.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Material Flammability Rating


Skupina SR: SR2306

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Norma pre horľavosť materiálu Tvar montážneho otvoru Farba Hrúbka steny Kúpiť
0,239 € - 0,239 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-0
Okrúhle/štvorec
Čierna
3.5 - 5.5 mm
0,1472 € - 0,1472 € 700 Na sklade
UL94 V-2
Zaoblený štvorec
Prírodná
3.6 - 5.1 mm
0,2405 € - 0,2405 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-0
Okrúhle/štvorec
Čierna
1.5 - 3.5 mm
0,6269 € - 0,6269 € 1000 Na sklade
UL94 V-2
Okrúhle
Prírodná
1.6 mm
0,6269 € - 0,6269 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
Okrúhle
Prírodná
3.2 mm
Rozperný nit 5.5 mm 3.5 mm 5.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10024072

Cenové rozpätie
0,239 € - 0,239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar montážneho otvoru
    Okrúhle/štvorec
  • Priemer otvoru B
    5.5 mm
  • Minimálny priemer otvoru
    4.8 mm
  • Maximálny priemer otvoru
    5.3 mm
  • Hrúbka steny
    3.5 - 5.5 mm
Zatláčací nit 5.6 mm 0.140 in 0.200 in Polyamid 6 Prírodná

10021842

Cenové rozpätie
0,1472 € - 0,1472 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Tvar montážneho otvoru
    Zaoblený štvorec
  • Priemer otvoru A
    6.4 mm
  • Priemer otvoru B
    5.6 mm
  • Hrúbka steny
    3.6 - 5.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Rozperný nit 4.5 mm 1.5 mm 3.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10024065

Cenové rozpätie
0,2405 € - 0,2405 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar montážneho otvoru
    Okrúhle/štvorec
  • Priemer otvoru B
    4.5 mm
  • Minimálny priemer otvoru
    4.8 mm
  • Maximálny priemer otvoru
    5.3 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 - 3.5 mm
Rozperný nit Polyamid 6.6 Prírodná

10406991

Cenové rozpätie
0,6269 € - 0,6269 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Tvar montážneho otvoru
    Okrúhle
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Rozperný nit Polyamid 6.6 Prírodná

10407004

Cenové rozpätie
0,6269 € - 0,6269 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar montážneho otvoru
    Okrúhle
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm