Menu Hľadať

Rozperný nit Polyamid 6.6 Prírodná

Tento odnímateľný nit je zložený z dvoch čiernych polyamidových komponentov, čapu a priechodky. Demontáž je možné vykonať najskôr vytiahnutím čapu a potom priechodky. Čap a priechodka sa dodávajú v nezmontovanom stave.
Nový kód produktu:

10407004

Starý kód produktu:

61RR188125

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,6116 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

611,60 €

1000 x 0,6116 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Tvar montážneho otvoru Okrúhle
Priemer otvoru A 4.8 mm
Hrúbka steny 3.2 mm
Priemer hlavy 9.5 mm
Výška hlavy 1.8 mm
Predmontovaný nit Áno
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás