10024065
RRR-1
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,2347 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tvar montážneho otvoru | Okrúhle/štvorec |
|---|---|
| Priemer otvoru B | 0.177 in |
| Priemer otvoru B | 4.5 mm |
| Minimálny priemer otvoru | 0.189 in |
| Minimálny priemer otvoru | 4.8 mm |
| Maximálny priemer otvoru | 5.3 mm |
| Maximálny priemer otvoru | 0.209 in |
| Hrúbka steny | 0.059 - 0.138 in |
| Hrúbka steny | 1.5 - 3.5 mm |
| Priemer hlavy | 11.0 mm |
| Priemer hlavy | 0.433 in |
| Výška hlavy | 2.0 mm |
| Výška hlavy | 0.079 in |
| Priemer hlavy čapu | 0.433 in |
| Priemer hlavy čapu | 11.0 mm |
| Výška hlavy čapu | 1.5 mm |
| Výška hlavy čapu | 0.059 in |
| Predmontovaný nit | Nie |
| Farba | Čierna |
| Plný materiál | Polyamid 6.66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku