10024072
RRR-2
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,2332 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tvar montážneho otvoru | Okrúhle/štvorec |
---|---|
Priemer otvoru B | 5.5 mm |
Priemer otvoru B | 0.217 in |
Minimálny priemer otvoru | 4.8 mm |
Minimálny priemer otvoru | 0.189 in |
Maximálny priemer otvoru | 5.3 mm |
Maximálny priemer otvoru | 0.209 in |
Hrúbka steny | 3.5 - 5.5 mm |
Hrúbka steny | 0.138 - 0.217 in |
Priemer hlavy | 0.433 in |
Priemer hlavy | 11.0 mm |
Výška hlavy | 0.079 in |
Výška hlavy | 2.0 mm |
Priemer hlavy čapu | 11.0 mm |
Priemer hlavy čapu | 0.433 in |
Výška hlavy čapu | 0.059 in |
Výška hlavy čapu | 1.5 mm |
Predmontovaný nit | Nie |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6.66 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku