10406991
61RR188062
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,6116 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tvar montážneho otvoru | Okrúhle |
---|---|
Priemer otvoru A | 0.189 in |
Priemer otvoru A | 4.8 mm |
Hrúbka steny | 0.063 in |
Hrúbka steny | 1.6 mm |
Priemer hlavy | 0.374 in |
Priemer hlavy | 9.5 mm |
Výška hlavy | 1.8 mm |
Výška hlavy | 0.071 in |
Predmontovaný nit | Áno |
Farba | Prírodná |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku