Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10021842
PPR-10
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1436 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tvar montážneho otvoru | Zaoblený štvorec |
---|---|
Priemer otvoru A | 6.4 mm |
Priemer otvoru A | 0.252 in |
Priemer otvoru B | 0.22 in |
Priemer otvoru B | 5.6 mm |
Hrúbka steny | 0.140 - 0.200 in |
Hrúbka steny | 3.6 - 5.1 mm |
Výška hlavy | 1.5 mm |
Výška hlavy | 0.060 in |
Priemer hlavy čapu | 10.9 mm |
Priemer hlavy čapu | 0.430 in |
Výška hlavy čapu | 1 mm |
Výška hlavy čapu | 0.040 in |
Predmontovaný nit | Áno |
Farba | Prírodná |
Plný materiál | Polyamid 6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku