These Push-In Rivets feature a pin for easy finger-pressure installation. They are a versatile rivet that can be mounted in round, square or rectangular holes. Square hole mounting is used for anti-rotation applications.
The rivet features a pin and a grommet, with options supplied either assembled or pre-assembled. These rivets can also be removed after installation, for added convenience.
Skupina SR: SR2306
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Norma pre horľavosť materiálu | Tvar montážneho otvoru | Farba | Hrúbka steny | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1436 € - 0,1436 € | 700 Na sklade |
UL94 V-2
|
Zaoblený štvorec
|
Prírodná
|
0.140 - 0.200 in
3.6 - 5.1 mm
|
||
| 0,2332 € - 0,2332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-0
|
Okrúhle/štvorec
|
Čierna
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
||
| 0,2347 € - 0,2347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-0
|
Okrúhle/štvorec
|
Čierna
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 0,6116 € - 0,6116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
UL94 V-2
|
Okrúhle
|
Prírodná
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,6116 € - 0,6116 € | 1000 Na sklade |
UL94 V-2
|
Okrúhle
|
Prírodná
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku