Menu Hľadať

Zatláčacie koncové krytky

Na sklade

Zatláčacie koncové krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu špiny a nečistôt.

Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.

Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.

  • Jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -60 C do maximálne 135 C.
Materiál: Polyetylén LD, TPE Farba: Červená, Modrá Skupina SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
67 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D H Veľkosť závitu Farba Materiál Štandard pre závit Kúpiť
0,1088 € - 0,2284 € 2008 Na sklade
16.0
12.0 mm
M14 x 1;5
Červená
Polyetylén LD
Metrické
0,1692 € - 0,3553 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0
14.0 mm
M28 x 1;5
Červená
Polyetylén LD
Metrické
0,1231 € - 0,2586 € 1000 Na sklade
20.0
14.0 mm
M18 x 1;5
Červená
Polyetylén LD
Metrické
0,1278 € - 0,2685 € 3800 Na sklade
22.0
14.0 mm
M20 x 1;5
Červená
Polyetylén LD
Metrické
0,1905 € - 0,4002 € 22850 Na sklade
34.0
14.0 mm
M30 x 2;0
Červená
Polyetylén LD
Metrické
0,1375 € - 0,2888 € 1275 Na sklade
24.5
14.0 mm
M22 x 1;5
Červená
Polyetylén LD
Metrické
0,2432 € - 0,5107 € 2970 Na sklade
18.0
21.0 mm
M16 x 1;5
Červená
Polyetylén LD
Metrické
0,1564 € - 0,3285 € 356 Na sklade
28.5
14.0 mm
M26 x 1;5
Červená
Polyetylén LD
Metrické
0,1464 € - 0,3076 € 130 Na sklade
26.5
14.0 mm
M24 x 1;5
Červená
Polyetylén LD
Metrické
0,1136 € - 0,2386 € 5623 Na sklade
18.0
12.0 mm
M16 x 1;5
Červená
Polyetylén LD
Metrické
0,1041 € - 0,2186 € 1203 Na sklade
14.0
12.0 mm
M12 x 1;5
Červená
Polyetylén LD
Metrické
0,0948 € - 0,1475 € Požiadajte o dodací termin tu
38.8
16.0 mm
M36
Modrá
TPE
Metrické
0,1226 € - 0,1907 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
1-5/8-12
Modrá
TPE
UNF
0,1055 € - 0,1642 € Požiadajte o dodací termin tu
17.2 mm
1-1/16-12
Modrá
TPE
UNF
0,0322 € - 0,0501 € 5000 Na sklade
16.0
13.4 mm
9/16-19
Červená
Polyetylén LD
UNF
0,141 € - 0,2193 € Požiadajte o dodací termin tu
50.3
20.5 mm
1-1/2 in
Modrá
TPE
NPT
0,0345 € - 0,0536 € Požiadajte o dodací termin tu
13.3
12.9 mm
7/16-20
Modrá
TPE
UNF
0,0272 € - 0,0423 € 5000 Na sklade
14.8
11.8 mm
1/4 in
Modrá
TPE
NPT
0,0347 € - 0,0541 € 5000 Na sklade
14.0
13.0 mm
M12
Modrá
TPE
Metrické
0,082 € - 0,1276 € 2500 Na sklade
32.7
19.0 mm
M30
Modrá
TPE
Metrické
  • z/zo 4
Ochranné krytky so závitom Metrický závit M14 Polyetylén LD Červená

10256060

Cenové rozpätie
0,2284 € - 0,1088 €

Úroveň zásob
2008 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Ochranné krytky so závitom Metrický závit M28 Polyetylén LD Červená

10256145

Cenové rozpätie
0,3553 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M28 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Ochranné krytky so závitom Metrický závit M18 Polyetylén LD Červená

10256091

Cenové rozpätie
0,2586 € - 0,1231 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M18 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Ochranné krytky so závitom Metrický závit M20 Polyetylén LD Červená

10256107

Cenové rozpätie
0,2685 € - 0,1278 €

Úroveň zásob
3800 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Ochranné krytky so závitom Metrický závit M30 Polyetylén LD Červená

10256152

Cenové rozpätie
0,4002 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
22850 Na sklade
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M30 x 2;0
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Ochranné krytky so závitom Metrický závit M22 Polyetylén LD Červená

10256114

Cenové rozpätie
0,2888 € - 0,1375 €

Úroveň zásob
1275 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M22 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Ochranné krytky so závitom Metrický závit M16 Polyetylén LD Červená

10256084

Cenové rozpätie
0,5107 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
2970 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Ochranné krytky so závitom Metrický závit M26 Polyetylén LD Červená

10256138

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
356 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M26 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Ochranné krytky so závitom Metrický závit M24 Polyetylén LD Červená

10256121

Cenové rozpätie
0,3076 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • D
    26.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M24 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Ochranné krytky so závitom Metrický závit M16 Polyetylén LD Červená

10256077

Cenové rozpätie
0,2386 € - 0,1136 €

Úroveň zásob
5623 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Ochranné krytky so závitom Metrický závit M12 Polyetylén LD Červená

10256053

Cenové rozpätie
0,2186 € - 0,1041 €

Úroveň zásob
1203 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Mäkká vrúbkovaná krytka 38.8 mm 16.0 mm Modrá TPE

20591830

Cenové rozpätie
0,1475 € - 0,0948 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M36
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
Mäkká vrúbkovaná krytka 22.0 mm Modrá TPE

20591953

Cenové rozpätie
0,1907 € - 0,1226 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1-5/8-12
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Typ
    1
Mäkká vrúbkovaná krytka 17.2 mm Modrá TPE

20591960

Cenové rozpätie
0,1642 € - 0,1055 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    1-1/16-12
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Typ
    1
Mäkká vrúbkovaná krytka 16.0 mm 13.4 mm Červená Polyetylén LD

20591618

Cenové rozpätie
0,0501 € - 0,0322 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16-19
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Mäkká vrúbkovaná krytka 50.3 mm 20.5 mm Modrá TPE

20591762

Cenové rozpätie
0,2193 € - 0,141 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.3 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/2 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Štandard pre závit
    GAS
Mäkká vrúbkovaná krytka 13.3 mm 12.9 mm Modrá TPE

20591854

Cenové rozpätie
0,0536 € - 0,0345 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.3 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16-20
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
Mäkká vrúbkovaná krytka 14.8 mm 11.8 mm Modrá TPE

20591700

Cenové rozpätie
0,0423 € - 0,0272 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.8 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Štandard pre závit
    GAS
Mäkká vrúbkovaná krytka 14.0 mm 13.0 mm Modrá TPE

20591786

Cenové rozpätie
0,0541 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)
Mäkká vrúbkovaná krytka 32.7 mm 19.0 mm Modrá TPE

20591823

Cenové rozpätie
0,1276 € - 0,082 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M30
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér (SEBS)