Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Skupina SR: SR1967
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Špecifikácie | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0347 € - 0,0429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5 x 0.6
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.224 in
5.7 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0612 € - 0,0756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0666 € - 0,0823 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
1.248 in
31.7 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1878 € - 0,2318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0409 € - 0,0505 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 900 Na sklade |
M2.5 x 0.45
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1899 € - 0,2344 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0371 € - 0,0459 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0408 € - 0,0504 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0429 € - 0,0529 € | 512 Na sklade |
M5 x 0.8
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5 x 0.45
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | 66 Na sklade |
M3 x 0.5
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3 x 0.5
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0351 € - 0,0434 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5 x 0.6
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.303 in
7.7 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0644 € - 0,0796 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1874 € - 0,2313 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.449 in
11.4 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0363 € - 0,0448 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5 x 0.6
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.894 in
22.7 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3 x 0.5
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5 x 0.6
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.146 in
3.7 mm
|
Krížová drážka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku