10298701
50M080125I025
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 0,2286 € |
2500 - 9999 | 0,2057 € |
10000 + | 0,1852 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Minimum Head Diameter | 15.4 mm |
---|---|
Minimum Head Diameter | 0.606 in |
Maximum Head Diameter | 17.3 mm |
Maximum Head Diameter | 0.681 in |
Head Height | 4.6 mm |
Head Height | 0.181 in |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Thread Size | M8 |
Colour | Natural |
Drive Type | Crossed Drive |
Screw Type | Machine Screw |
Head Type | Flat Countersunk Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku