Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Skupina SR: SR1967
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Špecifikácie | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7593 € - 5,6325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Svetlohnedá
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Krížová drážka
|
||
| 1,5503 € - 2,9727 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Svetlohnedá
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Krížová drážka
|
||
| 1,8632 € - 3,5558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Opálená (hnedá)
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Krížová drážka
|
||
| 2,3326 € - 3,9968 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Opálená (hnedá)
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0586 € - 0,0724 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3 x 0.5
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3 x 0.5
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,2306 € - 0,2847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2 x 0.4
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.189 in
4.8 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0336 € - 0,0414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.335 in
8.5 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2 x 0.4
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.11 in
2.8 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.177 in
4.5 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0336 € - 0,0414 € | 980 Na sklade |
M2
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.346 in
8.8 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0347 € - 0,0429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2 x 0.4
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.937 in
23.8 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | 500 Na sklade |
M2.5 x 0.45
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.098 in
2.5 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2 x 0.4
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
0.583 in
14.8 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0527 € - 0,0651 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
Prírodná
|
NF E 25-123
|
Polyamid 6.6
|
1.272 in
32.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5 x 0.45
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.138 in
3.5 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0357 € - 0,0441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5 x 0.6
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.539 in
13.7 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0645 € - 0,0797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
Prírodná
|
|
Polyamid 6.6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Krížová drážka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku