10296929
50M040070I006
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0437 € |
5000 - 19999 | 0,0394 € |
20000 + | 0,0354 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Minimum Head Diameter | 8.0 mm |
---|---|
Minimum Head Diameter | 0.315 in |
Maximum Head Diameter | 9.4 mm |
Maximum Head Diameter | 0.37 in |
Head Height | 2.7 mm |
Head Height | 0.106 in |
Thread Length | 6.0 mm |
Thread Length | 0.236 in |
Thread Size | M4 |
Colour | Natural |
Drive Type | Crossed Drive |
Screw Type | Machine Screw |
Head Type | Flat Countersunk Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku