Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M3 x 0.5 10.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Skrutka s krížovou hlavou vyrobená z prírodného polyamidu je ľahký upevňovací prvok so širokým uplatnením v rôznych odvetviach. Polyamid ponúka dobré vyváženie medzi mechanickou pevnosťou a izolačnými vlastnosťami.
Nový kód produktu:

10295939

Starý kód produktu:

50M030050I012

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0418 €
5000 - 19999 0,0376 €
20000 + 0,0339 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

41,80 €

1000 x 0,0418 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Minimálny priemer hlavy 5.2 mm
Maximálny priemer hlavy 6.3 mm
Výška hlavy 1.7 mm
Dĺžka závitu 10.3 mm
Veľkosť závitu M3 x 0.5
Farba Prírodná
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Typ skrutky Strojová skrutka
Typ/prevedenie hlavy Zapustená plochá hlava
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás