Menu Hľadať

Strojové skrutky s valcovou hlavou s drážkou

Na sklade

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
333 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,1607 € - 0,2219 € 230 Na sklade
M5
16.0 mm
S drážkou
0,1905 € - 0,2645 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
30.0 mm
S drážkou
0,2332 € - 0,3114 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
20.0 mm
S drážkou
0,4167 € - 0,6741 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
30.0 mm
S drážkou
0,1421 € - 0,145 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5 x 0.45
20.0 mm
S drážkou
0,1545 € - 0,1907 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 X 1.0
70.0 mm
S drážkou
0,0339 € - 0,0418 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
12.0 mm
S drážkou
0,038 € - 0,0469 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
42.0 mm
S drážkou
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
25.0 mm
S drážkou
0,0333 € - 0,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
8.0 mm
S drážkou
0,0339 € - 0,0418 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5 x 0.45
12.0 mm
S drážkou
0,0333 € - 0,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5 x 0.45
8.0 mm
S drážkou
0,0987 € - 0,1678 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
16.0 mm
S drážkou
0,1578 € - 0,2703 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
40.0 mm
S drážkou
0,172 € - 0,2375 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
40.0 mm
S drážkou
0,0328 € - 0,0405 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5 x 0.45
5.0 mm
S drážkou
0,0336 € - 0,0414 € 2000 Na sklade
M2.5 x 0.45
10.0 mm
S drážkou
0,081 € - 0,1001 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
6.0 mm
S drážkou
0,0328 € - 0,0405 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
5.0 mm
S drážkou
0,0354 € - 0,0437 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
12.0 mm
S drážkou
  • z/zo 17
Skrutka S drážkou M5 16.0 mm Polyamid Čierna

10401200

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
230 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M5 30.0 mm Polyamid Čierna

10401262

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M6 20.0 mm Polyamid Čierna

10401392

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,2332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M8 30.0 mm Polyamid Čierna

10401552

Cenové rozpätie
0,6741 € - 0,4167 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Čierna
Strojová skrutka S drážkou M2.5 x 0.45 20.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10396780

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,1421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 70.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297773

Cenové rozpätie
0,1907 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 X 1.0
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294222

Cenové rozpätie
0,0418 € - 0,0339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 42.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295625

Cenové rozpätie
0,0469 € - 0,038 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    42.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294253

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294215

Cenové rozpätie
0,0411 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2.5 x 0.45 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294857

Cenové rozpätie
0,0418 € - 0,0339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2.5 x 0.45 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294840

Cenové rozpätie
0,0411 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 16.0 mm PP Prírodná

10401934

Cenové rozpätie
0,1678 € - 0,0987 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 40.0 mm PP Prírodná

10401965

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 40.0 mm Polyamid Prírodná

10401002

Cenové rozpätie
0,2375 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2.5 x 0.45 5.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10396742

Cenové rozpätie
0,0405 € - 0,0328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2.5 x 0.45 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10396766

Cenové rozpätie
0,0414 € - 0,0336 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3.5 x 0.6 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397497

Cenové rozpätie
0,1001 € - 0,081 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 x 0.5 5.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10396919

Cenové rozpätie
0,0405 € - 0,0328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3.5 x 0.6 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397527

Cenové rozpätie
0,0437 € - 0,0354 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná