10297773
50M060100D070
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1907 € |
| 2500 - 9999 | 0,1716 € |
| 10000 + | 0,1545 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.394 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 10.0 mm |
| Výška hlavy | 3.9 mm |
| Výška hlavy | 0.154 in |
| Dĺžka závitu | 70.0 mm |
| Dĺžka závitu | 2.756 in |
| Veľkosť závitu | M6 x 1.0 |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Typ skrutky | Strojová skrutka |
| Normy | REACH, RoHS, UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku