Menu Hľadať

Strojové skrutky s valcovou hlavou s drážkou

Na sklade

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
333 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,2673 € - 0,2673 € 5622 Na sklade
M8
35.0 mm
S drážkou
0,3157 € - 0,3157 € 3400 Na sklade
M8
40.0 mm
S drážkou
0,4722 € - 0,4722 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
16.0 mm
S drážkou
0,2332 € - 0,2332 € 5800 Na sklade
M10
20.0 mm
S drážkou
0,2119 € - 0,2119 € 11600 Na sklade
M8
20.0 mm
S drážkou
0,0342 € - 0,0422 € Požiadajte o dodací termin tu
M2 x 0.4
16.0 mm
S drážkou
0,0339 € - 0,0418 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5 x 0.45
12.0 mm
S drážkou
0,0333 € - 0,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5 x 0.45
8.0 mm
S drážkou
0,0333 € - 0,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
8.0 mm
S drážkou
0,0339 € - 0,0418 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
12.0 mm
S drážkou
0,0344 € - 0,0425 € 714 Na sklade
M2
20.0 mm
S drážkou
0,0326 € - 0,0403 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
4.0 mm
S drážkou
0,1545 € - 0,1907 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
70.0 mm
S drážkou
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
25.0 mm
S drážkou
0,038 € - 0,0469 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
42.0 mm
S drážkou
0,0347 € - 0,0429 € 780 Na sklade
M2.5
25.0 mm
S drážkou
0,0344 € - 0,0425 € 480 Na sklade
M2.5
20.0 mm
S drážkou
0,065 € - 0,0803 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
16.0 mm
S drážkou
0,1834 € - 0,2264 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
10.0 mm
S drážkou
0,0426 € - 0,0525 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
10.0 mm
S drážkou
  • z/zo 17
Skrutka S drážkou M8x1.25 mm 35.0 mm PP Prírodná

10039496

Cenové rozpätie
0,2673 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
5622 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 40.0 mm PP Prírodná

10039533

Cenové rozpätie
0,3157 € - 0,3157 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 16.0 mm Polyamid Čierna

10039410

Cenové rozpätie
0,4722 € - 0,4722 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M10 20.0 mm PA Prírodná

10039571

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,2332 €

Úroveň zásob
5800 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8x1.25 mm 20.0 mm PP Prírodná

10039458

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
11600 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2 x 0.4 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294239

Cenové rozpätie
0,0422 € - 0,0342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2.5 x 0.45 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294857

Cenové rozpätie
0,0418 € - 0,0339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2.5 x 0.45 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294840

Cenové rozpätie
0,0411 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294215

Cenové rozpätie
0,0411 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294222

Cenové rozpätie
0,0418 € - 0,0339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294246

Cenové rozpätie
0,0425 € - 0,0344 €

Úroveň zásob
714 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294208

Cenové rozpätie
0,0403 € - 0,0326 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 70.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297773

Cenové rozpätie
0,1907 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294253

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 42.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295625

Cenové rozpätie
0,0469 € - 0,038 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    42.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2.5 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294871

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
780 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2.5 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294864

Cenové rozpätie
0,0425 € - 0,0344 €

Úroveň zásob
480 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399071

Cenové rozpätie
0,0803 € - 0,065 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 x 1.25 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399774

Cenové rozpätie
0,2264 € - 0,1834 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 x 0.8 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398470

Cenové rozpätie
0,0525 € - 0,0426 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Prírodná