10294215
50M020040D008
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0411 € |
| 5000 - 19999 | 0,0369 € |
| 20000 + | 0,0333 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.15 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 3.8 mm |
| Výška hlavy | 0.051 in |
| Výška hlavy | 1.3 mm |
| Dĺžka závitu | 0.315 in |
| Dĺžka závitu | 8.0 mm |
| Veľkosť závitu | M2 |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Typ skrutky | Strojová skrutka |
| Normy | RoHS, DIN, ISO |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku