Menu Hľadať

Strojové skrutky s pologuľatou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.

It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
47 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,1382 € - 0,192 € 250 Na sklade
M6
12.0 mm
S drážkou
0,0617 € - 0,0978 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
8.0 mm
S drážkou
0,0801 € - 0,0801 € 29000 Na sklade
0.7 mm
M4
8.0 mm
S drážkou
0,0821 € - 0,0821 € 60 Na sklade
0.7 mm
M4
16.0 mm
S drážkou
0,0782 € - 0,0782 € 500 Na sklade
0.5 mm
M3
10.0 mm
S drážkou
0,0783 € - 0,0783 € 4000 Na sklade
0.5 mm
M3
12.0 mm
S drážkou
0,075 € - 0,075 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
4.0 mm
S drážkou
0,0434 € - 0,0434 € 20600 Na sklade
0.7 mm
M4
6.0 mm
S drážkou
0,0817 € - 0,0817 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4
12.0 mm
S drážkou
0,0807 € - 0,0807 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
25.0 mm
S drážkou
0,0792 € - 0,0792 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
16.0 mm
S drážkou
0,0863 € - 0,0863 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5
20.0 mm
S drážkou
0,0857 € - 0,0857 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5
16.0 mm
S drážkou
0,0774 € - 0,0774 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
6.0 mm
S drážkou
0,1034 € - 0,1034 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6
10.0 mm
S drážkou
0,1154 € - 0,1154 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6
30.0 mm
S drážkou
0,0799 € - 0,0799 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
20.0 mm
S drážkou
0,0877 € - 0,0877 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5
10.0 mm
S drážkou
0,1178 € - 0,1178 € 1000 Na sklade
1.0 mm
M6
16.0 mm
S drážkou
0,1022 € - 0,1022 € 300 Na sklade
1.0 mm
M6
8.0 mm
S drážkou
  • z/zo 3
Skrutka S drážkou M6 12.0 mm Polyamid Prírodná

10374641

Cenové rozpätie
0,192 € - 0,1382 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Hĺbka drážky
    1.6 mm
Skrutka S drážkou M3 8.0 mm Polyamid Prírodná

10374474

Cenové rozpätie
0,0978 € - 0,0617 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
Skrutka S drážkou M4 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10053096

Cenové rozpätie
0,0801 € - 0,0801 €

Úroveň zásob
29000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
Skrutka S drážkou M4 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10053126

Cenové rozpätie
0,0821 € - 0,0821 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka S drážkou M3 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10053034

Cenové rozpätie
0,0782 € - 0,0782 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka S drážkou M3 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10053041

Cenové rozpätie
0,0783 € - 0,0783 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka S drážkou M3 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10053010

Cenové rozpätie
0,075 € - 0,075 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
Skrutka S drážkou M4 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10053089

Cenové rozpätie
0,0434 € - 0,0434 €

Úroveň zásob
20600 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Skrutka S drážkou M4 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10053119

Cenové rozpätie
0,0817 € - 0,0817 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka S drážkou M3 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10053072

Cenové rozpätie
0,0807 € - 0,0807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka S drážkou M3 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10053058

Cenové rozpätie
0,0792 € - 0,0792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka S drážkou M5 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10053171

Cenové rozpätie
0,0863 € - 0,0863 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka S drážkou M5 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10053164

Cenové rozpätie
0,0857 € - 0,0857 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka S drážkou M3 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10053027

Cenové rozpätie
0,0774 € - 0,0774 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Skrutka S drážkou M6 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10053201

Cenové rozpätie
0,1034 € - 0,1034 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka S drážkou M6 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10053256

Cenové rozpätie
0,1154 € - 0,1154 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka S drážkou M3 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10053065

Cenové rozpätie
0,0799 € - 0,0799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka S drážkou M5 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10053157

Cenové rozpätie
0,0877 € - 0,0877 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka S drážkou M6 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10053218

Cenové rozpätie
0,1178 € - 0,1178 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka S drážkou M6 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10053195

Cenové rozpätie
0,1022 € - 0,1022 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm