10053034
0130090000VR
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,0801 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.217 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 5.5 mm |
| Výška hlavy | 0.106 in |
| Výška hlavy | 2.7 mm |
| Veľkosť závitu | M3 |
| Priemer stúpania | 0.02 in |
| Priemer stúpania | 0.5 mm |
| Dĺžka závitu | 0.394 in |
| Dĺžka závitu | 10.0 mm |
| Hĺbka drážky | 0.035 in |
| Hĺbka drážky | 0.9 mm |
| Šírka drážky | 0.031 in |
| Šírka drážky | 0.8 mm |
| Typ skrutky | Strojová skrutka |
| Typ/prevedenie hlavy | Guľatá hlava |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku