10053218
0130450000VR
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,1178 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.394 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 10.0 mm |
| Výška hlavy | 5.0 mm |
| Výška hlavy | 0.197 in |
| Veľkosť závitu | M6 |
| Priemer stúpania | 0.039 in |
| Priemer stúpania | 1.0 mm |
| Dĺžka závitu | 16.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.63 in |
| Hĺbka drážky | 0.063 in |
| Hĺbka drážky | 1.6 mm |
| Šírka drážky | 0.063 in |
| Šírka drážky | 1.6 mm |
| Typ skrutky | Strojová skrutka |
| Typ/prevedenie hlavy | Guľatá hlava |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku