Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M5 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Skrutka s okrúhlou hlavou s drážkou vyrobená z prírodného polyamidu. Vypuklá hlava ponúka čistý povrch v aplikáciách, kde sa požaduje estetický povrch.
Nový kód produktu:

10053171

Starý kód produktu:

0130330000VR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0863 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

86,30 €

1000 x 0,0863 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 9.0 mm
Výška hlavy 4.5 mm
Veľkosť závitu M5
Priemer stúpania 0.8 mm
Dĺžka závitu 20.0 mm
Hĺbka drážky 1.4 mm
Šírka drážky 1.1 mm
Typ skrutky Strojová skrutka
Typ/prevedenie hlavy Guľatá hlava
Farba Prírodná
Materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Produkt 0130330000VR nahrádza:

Skrutka S drážkou M5 20.0 mm Polyamid Prírodná
Nový kód produktu: 10374610
Starý kód produktu: 421010000002

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás