Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10053089
0130160000VR
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,0445 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.276 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 7.0 mm |
| Výška hlavy | 0.138 in |
| Výška hlavy | 3.5 mm |
| Veľkosť závitu | M4 |
| Priemer stúpania | 0.028 in |
| Priemer stúpania | 0.7 mm |
| Dĺžka závitu | 0.236 in |
| Dĺžka závitu | 6.0 mm |
| Hĺbka drážky | 0.051 in |
| Hĺbka drážky | 1.3 mm |
| Šírka drážky | 0.039 in |
| Šírka drážky | 1.0 mm |
| Typ skrutky | Strojová skrutka |
| Typ/prevedenie hlavy | Guľatá hlava |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku