Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M6 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Skrutka s okrúhlou hlavou s drážkou vyrobená z prírodného polyamidu. Vypuklá hlava ponúka čistý povrch v aplikáciách, kde sa požaduje estetický povrch.
Nový kód produktu:

10053201

Starý kód produktu:

0130420000VR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1034 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

103,40 €

1000 x 0,1034 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Veľkosť závitu M6
Priemer stúpania 1.0 mm
Dĺžka závitu 10.0 mm
Hĺbka drážky 1.6 mm
Šírka drážky 1.6 mm
Typ skrutky Strojová skrutka
Typ/prevedenie hlavy Guľatá hlava
Farba Prírodná
Materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás