Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Skupina SR: SR1972
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,162 € - 0,162 € | 12000 Na sklade |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1165 € - 0,1165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1223 € - 0,1223 € | 27420 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0836 € - 0,0836 € | 17 Na sklade |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2048 € - 0,2048 € | 10500 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,4167 € - 0,4167 € | 200 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,7604 € - 0,7604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,7624 € - 0,7624 € | 600 Na sklade |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
3.15 in
80.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0771 € - 0,0771 € | 250 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 7,5526 € - 8,5767 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Hnedá
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 2,3326 € - 4,7933 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0554 € - 0,0774 € | 3200 Na sklade |
|
M3
|
Prírodná
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,065 € - 0,0907 € | 400 Na sklade |
|
M3
|
Prírodná
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0487 € - 0,0681 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M3
|
Prírodná
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 1,7067 € - 3,2714 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M3
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 1,8632 € - 3,5558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 2,7593 € - 5,6325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 1,5503 € - 2,9727 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,7794 € - 1,7067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M3
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 5,1346 € - 5,8316 € | 1 Na sklade |
|
M6
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku