Menu Hľadať

Skrutky so skosenou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1972

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
584 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
7,5526 € - 8,5767 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Hnedá
PEEK
30.0 mm
Krížová drážka
5,1346 € - 5,8316 € 6 Na sklade
M6
Svetlohnedá
PEEK
20.0 mm
Krížová drážka
1,1976 € - 1,4792 € Požiadajte o dodací termin tu
M1.2
Hnedá
PEEK
4.0 mm
Krížová drážka
0,172 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
Krížová drážka
0,172 € - 0,6451 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
Prírodná
PA
12.1 mm
Krížová drážka
0,0697 € - 0,0861 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5 x 0.8
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
S drážkou
0,0511 € - 0,0631 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3 x 0.5
Prírodná
Polyamid 6.6
35.0 mm
Krížová drážka
0,0527 € - 0,0651 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4 x 0.7
Prírodná
Polyamid 6.6
35.0 mm
S drážkou
0,032 € - 0,0425 € Požiadajte o dodací termin tu
#4-40
Prírodná
Polyamid 6.6
4.8 mm
S drážkou
0,0415 € - 0,0512 € Požiadajte o dodací termin tu
#10-32
Prírodná
Polyamid 6.6
6.4 mm
S drážkou
0,0553 € - 0,0682 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5 x 0.8
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
S drážkou
0,0638 € - 0,0787 € 1000 Na sklade
1.0 mm
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
S drážkou
0,0545 € - 0,0673 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5 x 0.8
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
S drážkou
0,066 € - 0,0815 € 500 Na sklade
1.0 mm
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
40.0 mm
Krížová drážka
0,0945 € - 0,1167 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
35.0 mm
S drážkou
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3 x 0.5
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
S drážkou
0,0531 € - 0,0656 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4 x 0.7
Prírodná
Polyamid 6.6
40.0 mm
S drážkou
0,0831 € - 0,1026 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
60.0 mm
Krížová drážka
0,0342 € - 0,0422 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Prírodná
Polyamid 6.6
5.0 mm
Krížová drážka
0,0437 € - 0,054 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5 x 0.8
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
S drážkou
  • z/zo 30
Skrutka Krížová drážka M6 30.0 mm PEEK Hnedá

10219898

Cenové rozpätie
8,5767 € - 7,5526 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M6 20.0 mm PEEK Svetlohnedá

10219874

Cenové rozpätie
5,8316 € - 5,1346 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M1.2 4.0 mm PEEK Hnedá

10358665

Cenové rozpätie
1,4792 € - 1,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    1.8 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M1.2
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 0.5 mm | 0.02 in;10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10162156

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3 12.1 mm PA Prírodná

10162163

Cenové rozpätie
0,6451 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.1 mm
Skrutka S drážkou M5 x 0.8 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398791

Cenové rozpätie
0,0861 € - 0,0697 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3 x 0.5 35.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397411

Cenové rozpätie
0,0631 € - 0,0511 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
Skrutka S drážkou M4 x 0.7 35.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398265

Cenové rozpätie
0,0651 € - 0,0527 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
Skrutka S drážkou #4-40 0.188 in Polyamid 6.6 Prírodná

10323731

Cenové rozpätie
0,0425 € - 0,032 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    #4-40
  • Dĺžka závitu
    4.8 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou #10-32 0.250 in Polyamid 6.6 Prírodná

10324523

Cenové rozpätie
0,0512 € - 0,0415 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Veľkosť závitu
    #10-32
  • Dĺžka závitu
    6.4 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M5 x 0.8 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398821

Cenové rozpätie
0,0682 € - 0,0553 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399446

Cenové rozpätie
0,0787 € - 0,0638 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka S drážkou M5 x 0.8 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398807

Cenové rozpätie
0,0673 € - 0,0545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka Krížová drážka M6 x 1.0 40.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399644

Cenové rozpätie
0,0815 € - 0,066 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 35.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399491

Cenové rozpätie
0,1167 € - 0,0945 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
Skrutka S drážkou M3 x 0.5 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397299

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka S drážkou M4 x 0.7 40.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398272

Cenové rozpätie
0,0656 € - 0,0531 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
Skrutka Krížová drážka M6 x 1.0 60.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399675

Cenové rozpätie
0,1026 € - 0,0831 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 5.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397800

Cenové rozpätie
0,0422 € - 0,0342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Priemer stúpania
    0.6 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
Skrutka S drážkou M5 x 0.8 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398814

Cenové rozpätie
0,054 € - 0,0437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm