Menu Hľadať

Skrutky so skosenou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1972

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
584 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
5,1346 € - 5,8316 € 6 Na sklade
M6
Svetlohnedá
PEEK
20.0 mm
Krížová drážka
1,0937 € - 2,4037 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.6
Hnedá
PEEK
12.0 mm
Krížová drážka
0,172 € - 0,6451 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
Prírodná
PA
12.1 mm
Krížová drážka
1,1976 € - 1,4792 € Požiadajte o dodací termin tu
M1.2
Hnedá
PEEK
4.0 mm
Krížová drážka
1,1976 € - 1,4792 € Požiadajte o dodací termin tu
M1.6
Hnedá
PEEK
4.0 mm
Krížová drážka
1,1976 € - 1,4792 € Požiadajte o dodací termin tu
M1.4
Hnedá
PEEK
4.0 mm
Krížová drážka
0,1324 € - 0,1324 € 675 Na sklade
1.0 mm
M6
Prírodná
Polyamid 6.6
30.0 mm
S drážkou
0,1848 € - 0,1848 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6
Prírodná
Polyamid 6.6
80.0 mm
S drážkou
0,1262 € - 0,1262 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
M8
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
S drážkou
0,1948 € - 0,1948 € 4524 Na sklade
1.3 mm
M8
Prírodná
Polyamid 6.6
60.0 mm
S drážkou
0,076 € - 0,076 € 17000 Na sklade
0.5 mm
M2.5
Prírodná
Polyamid
16.0 mm
S drážkou
0,172 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
Krížová drážka
0,9359 € - 2,0623 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.6
Hnedá
PEEK
10.0 mm
Krížová drážka
2,3326 € - 4,7933 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Svetlohnedá
PEEK
8.0 mm
Krížová drážka
7,5526 € - 8,5767 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Hnedá
PEEK
30.0 mm
Krížová drážka
1,3526 € - 2,9727 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Svetlohnedá
PEEK
12.0 mm
Krížová drážka
0,118 € - 0,2161 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Priehľadná
PC
4.7 mm
Krížová drážka
1,1976 € - 1,4792 € Požiadajte o dodací termin tu
M1.6
Hnedá
PEEK
2.5 mm
Krížová drážka
0,0781 € - 0,0781 € 55000 Na sklade
0.5 mm
M3
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
Krížová drážka
0,0926 € - 0,0926 € 55000 Na sklade
0.7 mm
M4
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
Krížová drážka
  • z/zo 30
Skrutka Krížová drážka M6 20.0 mm PEEK Svetlohnedá

10219874

Cenové rozpätie
5,8316 € - 5,1346 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2.6 12.0 mm PEEK Hnedá

10219638

Cenové rozpätie
2,4037 € - 1,0937 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.6
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 12.1 mm PA Prírodná

10162163

Cenové rozpätie
0,6451 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.1 mm
Skrutka Krížová drážka M1.2 4.0 mm PEEK Hnedá

10358665

Cenové rozpätie
1,4792 € - 1,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    1.8 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M1.2
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M1.6 4.0 mm PEEK Hnedá

10358719

Cenové rozpätie
1,4792 € - 1,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M1.6
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M1.4 4.0 mm PEEK Hnedá

10358689

Cenové rozpätie
1,4792 € - 1,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    2.0 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M1.4
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M6 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10052761

Cenové rozpätie
0,1324 € - 0,1324 €

Úroveň zásob
675 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka S drážkou M6 80.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10052808

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
Skrutka S drážkou M8 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10052846

Cenové rozpätie
0,1262 € - 0,1262 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka S drážkou M8 60.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10052877

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1948 €

Úroveň zásob
4524 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
Skrutka S drážkou M2.5 16.0 mm Polyamid Prírodná

10052938

Cenové rozpätie
0,076 € - 0,076 €

Úroveň zásob
17000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3 0.5 mm | 0.02 in;10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10162156

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2.6 10.0 mm PEEK Hnedá

10219621

Cenové rozpätie
2,0623 € - 0,9359 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.6
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M5 8.0 mm PEEK Svetlohnedá

10219782

Cenové rozpätie
4,7933 € - 2,3326 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M6 30.0 mm PEEK Hnedá

10219898

Cenové rozpätie
8,5767 € - 7,5526 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 12.0 mm PEEK Svetlohnedá

10219744

Cenové rozpätie
2,9727 € - 1,3526 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 4.7 mm PC Priehľadná

10218549

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,118 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.8 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    4.7 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M1.6 2.5 mm PEEK Hnedá

10358702

Cenové rozpätie
1,4792 € - 1,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M1.6
  • Dĺžka závitu
    2.5 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10049242

Cenové rozpätie
0,0781 € - 0,0781 €

Úroveň zásob
55000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
Skrutka Krížová drážka M4 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10049327

Cenové rozpätie
0,0926 € - 0,0926 €

Úroveň zásob
55000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm