10052891
0120880000VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,2048 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hlavy | 0.787 in |
---|---|
Priemer hlavy | 20.0 mm |
Výška hlavy | 0.236 in |
Výška hlavy | 6.0 mm |
Veľkosť závitu | M10 |
Priemer stúpania | 1.5 mm |
Priemer stúpania | 0.059 in |
Dĺžka závitu | 1.181 in |
Dĺžka závitu | 30.0 mm |
Typ/prevedenie hlavy | Ultra nízkoprofilová hlava |
Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
Materiál | PA |
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
Farba | Prírodná |
Commodity Code | 3926909790 |
Špecifikácie | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku