10219683
180031670409
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 249 | 3,2072 € |
250 - 999 | 1,9103 € |
1000 + | 1,6733 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 5.5 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.217 in |
Head Height | 2.0 mm |
Head Height | 0.079 in |
Thread Size | M3 |
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Head Type | Pan Head |
Drive Type | Crossed Drive |
Material | PEEK |
Finish | No Finish |
Colour | Brown |
Commodity Code | 3926909790 |
Specifications | UL94 V-0 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku