Menu Hľadať

Skrutky so šesťhrannou hlavou - plastové

Na sklade

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Skupina SR: SR1992

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
547 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Stúpanie/TPI Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0328 € - 0,0405 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
0.4 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0659 € - 0,0814 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0634 € - 0,0783 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0691 € - 0,0853 € 130 Na sklade
M6
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0682 € - 0,0843 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1608 € - 0,1985 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
75.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1834 € - 0,2264 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1.25 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0462 € - 0,0571 € 2000 Na sklade
M6
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0653 € - 0,0806 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1889 € - 0,2332 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1.25 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0446 € - 0,0551 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0328 € - 0,0405 € 505 Na sklade
M2 x 0.4
0.4 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
M2 x 0.4
0.4 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0328 € - 0,0405 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0336 € - 0,0414 € Požiadajte o dodací termin tu
M2 x 0.4
0.4 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0344 € - 0,0425 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
0.5 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0326 € - 0,0403 € Požiadajte o dodací termin tu
M2 x 0.4
0.4 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0344 € - 0,0425 € 490 Na sklade
M2 x 0.4
0.4 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0339 € - 0,0418 € Požiadajte o dodací termin tu
M2 x 0.4
0.4 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
0.45 mm
Prírodná
PA
4.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
  • z/zo 28
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2 5.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294611

Cenové rozpätie
0,0405 € - 0,0328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    3.2 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 x 0.8 40.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297650

Cenové rozpätie
0,0814 € - 0,0659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298237

Cenové rozpätie
0,0783 € - 0,0634 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298268

Cenové rozpätie
0,0853 € - 0,0691 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298251

Cenové rozpätie
0,0843 € - 0,0682 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 x 1.0 75.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298343

Cenové rozpätie
0,1985 € - 0,1608 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Dĺžka závitu
    75.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298732

Cenové rozpätie
0,2264 € - 0,1834 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298220

Cenové rozpätie
0,0571 € - 0,0462 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298213

Cenové rozpätie
0,0806 € - 0,0653 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298763

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,1889 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297612

Cenové rozpätie
0,0551 € - 0,0446 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2 x 0.4 5.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294536

Cenové rozpätie
0,0405 € - 0,0328 €

Úroveň zásob
505 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2 x 0.4 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294598

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2.5 x 0.45 5.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295236

Cenové rozpätie
0,0405 € - 0,0328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2 x 0.4 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294550

Cenové rozpätie
0,0414 € - 0,0336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296042

Cenové rozpätie
0,0425 € - 0,0344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2 x 0.4 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294529

Cenové rozpätie
0,0403 € - 0,0326 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2 x 0.4 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294581

Cenové rozpätie
0,0425 € - 0,0344 €

Úroveň zásob
490 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2 x 0.4 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294567

Cenové rozpätie
0,0418 € - 0,0339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2.5 4.0 mm PA Prírodná

10295601


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Farba
    Prírodná