Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Skupina SR: SR1992
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Stúpanie/TPI | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0342 € - 0,0422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2761 € - 0,3408 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2008 € - 0,2479 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0997 € - 0,1232 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0992 € - 0,1224 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0997 € - 0,1232 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0359 € - 0,0443 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1608 € - 0,1985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
2.953 in
75.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1834 € - 0,2264 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0641 € - 0,0792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0336 € - 0,0414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0336 € - 0,0414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.45 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0357 € - 0,0441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5
|
0.6 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0336 € - 0,0414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
0.4 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0485 € - 0,0598 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,2604 € - 0,3215 € | 200 Na sklade |
M10
|
1.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku