Menu Hľadať

Skrutky so šesťhrannou hlavou - plastové

Na sklade

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Skupina SR: SR1992

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
547 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Stúpanie/TPI Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
M2 x 0.4
0.4 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0659 € - 0,0814 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1889 € - 0,2332 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1.25 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0446 € - 0,0551 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0691 € - 0,0853 € 130 Na sklade
M6
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0462 € - 0,0571 € 2000 Na sklade
M6
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0682 € - 0,0843 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
0.45 mm
Prírodná
PA
4.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,0983 € - 0,1214 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0342 € - 0,0422 € Požiadajte o dodací termin tu
M2 x 0.4
0.4 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0344 € - 0,0425 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
0.5 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0339 € - 0,0418 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
0.45 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0403 € - 0,0498 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,222 € - 0,2741 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
1.5 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,036 € - 0,0444 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5
0.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0342 € - 0,0422 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5
0.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0951 € - 0,1174 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0362 € - 0,0447 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
0.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • z/zo 28
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2 x 0.4 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294598

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 x 0.8 40.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297650

Cenové rozpätie
0,0814 € - 0,0659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298763

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,1889 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297612

Cenové rozpätie
0,0551 € - 0,0446 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298268

Cenové rozpätie
0,0853 € - 0,0691 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298220

Cenové rozpätie
0,0571 € - 0,0462 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298251

Cenové rozpätie
0,0843 € - 0,0682 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2.5 4.0 mm PA Prírodná

10295601


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 60.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298329

Cenové rozpätie
0,1214 € - 0,0983 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2.5 x 0.45 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295366

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2 x 0.4 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294574

Cenové rozpätie
0,0422 € - 0,0342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2.5 x 0.45 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295267

Cenové rozpätie
0,0425 € - 0,0344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 x 0.5 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296059

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2.5 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295335

Cenové rozpätie
0,0418 € - 0,0339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 x 0.8 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297599

Cenové rozpätie
0,0498 € - 0,0403 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10299180

Cenové rozpätie
0,2741 € - 0,222 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    16.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3.5 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296578

Cenové rozpätie
0,0444 € - 0,036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3.5 5.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296516

Cenové rozpätie
0,0422 € - 0,0342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 35.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298282

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,0951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297001

Cenové rozpätie
0,0447 € - 0,0362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6