10297643
50M050080K035
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,0749 € |
| 2500 - 9999 | 0,0674 € |
| 10000 + | 0,0607 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vzdialenosť stranového kľúča | 8.0 mm |
|---|---|
| Vzdialenosť stranového kľúča | 0.315 in |
| Výška hlavy | 0.15 in |
| Výška hlavy | 3.8 mm |
| Dĺžka závitu | 1.378 in |
| Dĺžka závitu | 35.0 mm |
| Veľkosť závitu | M5 x 0.8 |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Typ/prevedenie hlavy | Šesťhranná hlava |
| Typ skrutky | Skrutka s čiastočným závitom |
| Špecifikácie | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku