Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 x 0.8 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Náš sortiment skrutiek so šesťhrannou hlavou s drážkou je vyrobený z prírodného polyamidu a je univerzálnym spojovacím prvkom pre širokú škálu aplikácií a priemyselných odvetví. Túto skrutku možno upevniť maticovým alebo plochým skrutkovačom.
Nový kód produktu:

10297575

Starý kód produktu:

50M050080K008

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,049 €
5000 - 19999 0,0441 €
20000 + 0,0397 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

49,00 €

1000 x 0,049 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 8.0 mm
Výška hlavy 3.8 mm
Dĺžka závitu 8.0 mm
Veľkosť závitu M5 x 0.8
Farba Prírodná
Materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie hlavy Šesťhranná hlava
Typ skrutky Skrutka s čiastočným závitom
Špecifikácie UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás