10295243
50M025045J008
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0411 € |
| 5000 - 19999 | 0,0369 € |
| 20000 + | 0,0333 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vzdialenosť stranového kľúča | 4.0 mm |
|---|---|
| Vzdialenosť stranového kľúča | 0.157 in |
| Výška hlavy | 2.1 mm |
| Výška hlavy | 0.083 in |
| Dĺžka závitu | 8.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.315 in |
| Veľkosť závitu | M2.5 x 0.45 |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Typ/prevedenie hlavy | Šesťhranná hlava |
| Typ skrutky | Skrutka s plným závitom |
| Špecifikácie | DIN 933, NF E 24017 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku