Menu Hľadať

Skrutky s vnútornou drážkou - plastové s valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom

Na sklade

These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.

It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.

It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Skupina SR: SR2012

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
200 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
21,9609 € - 24,706 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Svetlohnedá
PEEK
30.0 mm
Drážka Torx
9,0887 € - 10,2266 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Svetlohnedá
PEEK
8.0 mm
Drážka Torx
1,1151 € - 1,8063 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Prírodná
PA
6.0 mm
50.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
1,4934 € - 2,8446 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Prírodná
PA
8.0 mm
30.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
1,5503 € - 2,9584 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Prírodná
PA
10.0 mm
20.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,8391 € - 1,4792 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Prírodná
PA
6.0 mm
25.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
1,007 € - 1,6214 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Prírodná
PA
6.0 mm
80.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
2,0054 € - 3,4136 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Prírodná
PA
8.0 mm
60.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
2,2757 € - 3,8687 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Prírodná
PA
10.0 mm
50.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
2,0623 € - 3,5132 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Prírodná
PA
8.0 mm
70.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,7339 € - 1,4365 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Prírodná
PA
6.0 mm
16.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
1,189 € - 1,9344 € 200 Na sklade
M8
Prírodná
PA
6.0 mm
60.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,8818 € - 1,5502 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Prírodná
PA
6.0 mm
30.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
1,8917 € - 3,5701 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Prírodná
PA
10.0 mm
30.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,8718 € - 1,5361 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
PA
5.0 mm
50.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
1,593 € - 3,0296 € 25 Na sklade
M10
Prírodná
PA
8.0 mm
40.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,5547 € - 1,0866 € 51 Na sklade
M6
Prírodná
PA
5.0 mm
25.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,8505 € - 2,1619 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Prírodná
PA
8.0 mm
16.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
2,6455 € - 4,523 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Prírodná
PA
10.0 mm
70.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,4835 € - 1,0667 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
PA
5.0 mm
16.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
  • z/zo 10
Skrutka Drážka Torx M5 30.0 mm PEEK Svetlohnedá

10344897

Cenové rozpätie
24,706 € - 21,9609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.65 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Low Round Head
Skrutka Drážka Torx M5 8.0 mm PEEK Svetlohnedá

10344835

Cenové rozpätie
10,2266 € - 9,0887 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.65 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Low Round Head
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M8 50.0 mm PA

10375532

Cenové rozpätie
1,8063 € - 1,1151 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M10 30.0 mm PA

10375594

Cenové rozpätie
2,8446 € - 1,4934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M12 20.0 mm PA

10375655

Cenové rozpätie
2,9584 € - 1,5503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M8 25.0 mm PA

10375501

Cenové rozpätie
1,4792 € - 0,8391 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M8 80.0 mm PA

10375563

Cenové rozpätie
1,6214 € - 1,007 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M10 60.0 mm PA

10375624

Cenové rozpätie
3,4136 € - 2,0054 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M12 50.0 mm PA

10375686

Cenové rozpätie
3,8687 € - 2,2757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M10 70.0 mm PA

10375631

Cenové rozpätie
3,5132 € - 2,0623 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M8 16.0 mm PA

10375488

Cenové rozpätie
1,4365 € - 0,7339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M8 60.0 mm PA

10375549

Cenové rozpätie
1,9344 € - 1,189 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M8 30.0 mm PA

10375518

Cenové rozpätie
1,5502 € - 0,8818 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M12 30.0 mm PA

10375662

Cenové rozpätie
3,5701 € - 1,8917 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 50.0 mm PA

10375457

Cenové rozpätie
1,5361 € - 0,8718 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M10 40.0 mm PA

10375600

Cenové rozpätie
3,0296 € - 1,593 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 25.0 mm PA

10375426

Cenové rozpätie
1,0866 € - 0,5547 €

Úroveň zásob
51 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M10 16.0 mm PA

10375570

Cenové rozpätie
2,1619 € - 0,8505 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M12 70.0 mm PA

10375693

Cenové rozpätie
4,523 € - 2,6455 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 16.0 mm PA

10375396

Cenové rozpätie
1,0667 € - 0,4835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm