These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Skupina SR: SR2012
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4622 € - 1,0212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 7,0832 € - 16,7267 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 7,6237 € - 18,0111 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 9,0887 € - 10,2266 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 15,9729 € - 17,9784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 19,0594 € - 21,4347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 36,0421 € - 38,1614 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 0,4622 € - 1,0212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 1,7494 € - 3,2998 € | 20 Na sklade |
M10
|
Prírodná
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 2,0623 € - 3,5273 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Prírodná
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 3,0864 € - 4,8359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Prírodná
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,9856 € - 1,7494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Prírodná
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 1,2402 € - 2,7166 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Prírodná
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 2,1192 € - 3,6554 € | 25 Na sklade |
M10
|
Prírodná
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 7,9793 € - 8,975 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 38,7304 € - 41,0061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 3,6411 € - 4,0821 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 5,4475 € - 6,1302 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 8,0077 € - 9,0034 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 19,0594 € - 21,4347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku